Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) tasolevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

14509.eps
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kierteisten osien pikaliitäntä MQ-kiskojen avoimelle puolelle
  • Helppo asennus ja sijoitus MQ-kiskojen aukkoihin
  • Tehokas liitos metristen kierteiden ja MQ-kiskojen välillä
  • Kestää paremmin kuormitusta
  • Kestää hyvin kuormitusta

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.