MM-CW kiskon aluslevy
Kiskon aluslevy useisiin sovelluksiin käytettäväksi yhdessä MM-järjestelmän kanssa
- Käyttöyhteys: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Tuoteluokka: Standard
standard
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 8.6 mm
- 10.6 mm
Käyttöyhteys
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 22,40 EUR





