Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kulmatuki MM-järjestelmän kiinnikkeille

  • Materiaalin paksuus: 2.5 mm
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Sinkitty

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 202 mm
Korkeus - H
  • 202 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
150,60 EUR
15,06 EUR
/
1 kpl