Nuron
C 8-22 Huippuluokan Nuron-laturi
Huippunopeuksinen laturi, joka on optimoitu Nuron-suurikapasiteettiakkuja varten
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: Nuron
- Antoteho: 450 w
- Lähtövirta: 18 A
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä Pieces
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 255,49 EUR
Tekniset tiedot
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Antoteho
450 w
Lähtövirta
18 A
Latauslämpötila-alue
-20 - 40 °C
Tilanäyttö
Kyllä
Mitat (PxLxK)
195 x 180 x 76 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lataa mikä tahansa Nuron-akku vain 30 minuutissa – laturin mullistavan lämmönhallinnan avulla akut palautuvat ladattavaan lämpötilaan paljon nopeammin raskaan käytön jälkeen
- Entistä kestävämmät akut – kaksi tuuletinta pidentävät akun käyttöikää säilyttämällä tasaisemman lämpötilan latauksen aikana
- Helppo ylläpito – uudistettu virtajohto on kestävämpi, ja se voidaan nyt vaihtaa itse helposti
- Voidaan asentaa seinälle – kotelossa on reiät laturin kiinnittämiseksi seinään
- Datapalvelu – mahdollistaa työkalujen ja akun käyttötietojen siirtämisen Hilti Cloudiin. Datan avulla voidaan tehostaa laitteiden korjauksia ja saada tietoa kaluston optimointia varten (vaatii CDM-22-tietomoduulin)
Sovellukset
- Nopein tapa ladata Nuron-akut
- Sopii parhaiten B 22-170- ja B 22-255 -akkujen lataukseen
- Suositellaan käytettäväksi kahden akun työkaluille (esim. murtovasara TE 2000-22 ja timanttileikkuri DSH 600-22) nopeimman mahdollisen latausajan saavuttamiseksi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






