B 3600 liikuteltava virtalähde
Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
- Paino: 20 kg
- Mitat (PxLxK): 420 x 210 x 420 mm
- Akun energia: 2100 Wh
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
7 887,00 EUR
7 887,00 EUR
/
1 kpl






