DCH 150-SL urajyrsin
Uraleikkuri DCH 150-SL 230V #2159161
Uraleikkuri seinien/lattioiden uritukseen ja kaapeli-, kanava- tai putkiasennuksiin erilaisissa pohjamateriaaleissa
- Leikkaussyvyys: 50 mm
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 7.6 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 834,48 EUR
1 834,48 EUR
/
1 kpl








