Nuron
TE 2000-22 TE-S akkutoiminen murtovasara
Cordless breaker TE 2000-22 #2313199






Tehokas ja kevyt akkutoiminen murtovasara betonin murtamiseen ja muihin purkutöihin (Nuron-akkualusta)
- Työsuunta: Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Työkalun rungon paino: 17.4 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 070,54 EUR
Tekniset tiedot
Työsuunta
Lattia
Työkaluistukan tyyppi
TE-S
Työkalun rungon paino
17.4 kg
Yksittäisen iskun energia
38.2 J
Täyden tehon iskutaajuus
1800 iskua/minuutti
Mitat (PxLxK)
841 x 630 x 199 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
2.7 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
87 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huipputason akkutoimiset murtovasarat – sama purkuteho kuin johdollisissa TE 2000 ja sitä suuremmissa murtovasaroissa, mutta kevyempi rakenne
- Aloita työ nopeammin – riippumattomuus usein epäluotettavasta päävirtalähteestä ja helppo siirrettävyys auttavat välttämään yleisiä viiveitä työpäivän alussa
- Ensiluokkainen ohjattavuus – TE 2000-22 on 10 kg kevyempi ja paljon ohuempi kuin vastaavat akkutoimiset murtovasarat, joten se on ihanteellinen keskikokoisiin ja kontrolloituihin purkutöihin, joissa käsittely, työkalun hallinta ja liikkuvuus ovat tuottavuuden kannalta tärkeimpiä etuja
- Ensiluokkainen käyttöaika yhdellä latauksella – voit purkaa puoli tonnia betonia yhdellä latauksella kahdella vallankumouksellisella Nuron B 22-255 -akulla tai 1,5 tonnia valinnaisvarusteena saatavalla suuremmalla akkukotelolla.
- Käytännössä pölytön purku – jopa 95 % vähemmän hienoa kvartsipölyä käytettäessä TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmää yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa
Sovellukset
- Betonilaattojen ja perustusten rikkominen 20 cm:iin asti
- Lattioiden ja seinien roilotus
- Päällysteen poistaminen laattaa vahingoittamatta
- Soveltuu parhaiten yhden päivän purkutöihin, joissa nopea aloitus ja tehokas edistyminen ovat tärkeitä
- Betonilaattojen ja perustusten rikkominen 8" asti
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Nuron

Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi raskaiden Nuron-iskuporien ja -leikkaustyökalujen tehon ja käyttöajan
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
