DD-ST 160 timanttiporausjalusta
Poraustuki DD-ST 160 CTL #2203156

Porausjalusta Hilti DD 160 -timanttiporakoneille
- Kiinnitystila: Ankkuri, tyhjiöintegroitu tasolevyyn
- Vino timanttiporaus: Kyllä
- Pylvään jatke: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia porajalka.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 275,62 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnitystila
Ankkuri, tyhjiöintegroitu tasolevyyn
Vino timanttiporaus
Kyllä
Pylvään jatke
Kyllä
Käyttöyhteys
DD 160
Paino
12.67 kg
Tasolevyn mitat (PxL)
471 x 246 mm
Poraustuen korkeus
953 mm
Laajennettava halkaisija
Ei
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti ja kevyt – suunniteltu siirrettävyyttä ja helpompaa asennusta varten
- Saatavilla kattava lisävarustevalikoima – kuten vakuumilevyt, väkiruuvit, kiinnityssarjat ja vedenkeräysjärjestelmät
- Helppo asentaa – työkaluton ohjaimen pikaliitäntä
Sovellukset
- Poraus aina 200 mm:n (8") halkaisijaan asti ilman välikappaleita
- Yhteensopiva DD 160 -timanttiporakoneen kanssa

