DD 150-U timanttipora
Monikäyttöinen timanttiporauslaite käsi- tai laitteistopohjaiseen poraukseen 8–162 mm:n (5/16 - 6-3/8") halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 8 - 162 mm
- Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti, Muuraus
- Toimintatila: Käsikäyttöinen ja telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 822,35 EUR
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
8 - 162 mm
Pohjamateriaali
Betoni, Raudoitettu betoni, Asfaltti, Muuraus
Toimintatila
Käsikäyttöinen ja telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Vaihteiden määrä
3
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 840 r/min; vaihde 2: 1640 r/min; vaihde 3: 3070 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
8.35 kg
Koko järjestelmän paino
22 kg
Mitat (PxLxK)
516 x 129 x 159 mm
A-painotettu äänenpainetaso
101 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
3.9 m/s²
Etäisyys nurkasta
53 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas moottori ja kestävä 3-nopeuksinen vaihteisto antavat optimaalisen porausnopeuden
- 360° säädettävä sivukahva integroidulla pölyn- ja vedenhallintatoiminnoilla
- Reaaliajassa tietoa antava näyttö, jossa digitaalinen vesivaaka, vaihteen valitsin, tehonsäätötoiminto, edistyneet käyttötilastot ja helposti ymmärrettävät huoltoilmoitukset
- Bluetooth-yhteys® WMS 100 -vedenhallintajärjestelmää varten
- Reaaliaikaiset käyttötilastoanalyysit Hilti Connect -sovelluksen kautta
Sovellukset
- Betonin poraustuelta suoritettava märkäporaus putkien läpivientiä, kaapelihyllyjen ja ilmastointikanavien sekä kaiteiden ja suojien asennusta varten
- Käsivarainen märkäporaus halkaisijaltaan suurien ankkurien ja vahvistustankojen asentamiseen
- Käsivarainen kuivaporaus muuraukseen putki-, lämmitys- ja ilmastointiasennuksien putkien läpivientiä sekä piippu- että liesiasennuksia varten
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.















