DSW 3018-E vaijerisaha
Vaijerisaha DSW 3018-E 3x400V #2031881

Suuritehoinen (30 kW) sähkötoiminen vaijerisaha ensiluokkaisen leikkaustehon varmistamiseksi vaativassa käytössä
- Moottoriteho: 30 kW
- Virtalähde: Sähkökäyttöinen
- Generaattorin vähimmäisteho: 80 kVA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
305 695,75 EUR
305 695,75 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Moottoriteho
30 kW
Virtalähde
Sähkökäyttöinen
Generaattorin vähimmäisteho
80 kVA
Paino
550 kg
A-painotettu äänenpainetaso
86.1 dB (A) 1
IP-suojausluokka
IP 65 (EN 60529), IP 54 (EN 60529)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen sahausteho kahden tehokkaan moottorin ansiosta, 15 kW antoteho
- Korkea aoitus vääntö vahentää tehoa, joka tarvitaan vaijerin "hiomiseksi sopivaksi"
- Vaijerin kireyden vaimennusjärjestelmä vähentää vaijerin rasitusta
- Portaaton leikkausnopeus ja merkkivalo
- Helposti säädettävä ohjausrullajärjestelmä nopeaan asennukseen
Sovellukset
- Rakenteiden hallittu purku tai hajoittaminen
- Sovellukset jotka on saatava valmiiksi hyvin lyhyen ajan sisällä, ja siksi vaativat parasta sahaustehoa
- Vahvasti raudoitetun betonin, muuratun rakenteen, kiven tai teräksen leikkaaminen
- Vedenalaiset sahaussovellukset (sahausvaijeri kulkee osittain veden alla)
- Kuivat vaijerisahaussovellukset (esim. voimalaitosten käytöstäpoisto)
Liittyvät tuotteet
Ensiluokkainen timanttivaijeri raudoitetun betonin ja puhtaan teräksen tehokkaaseen katkaisuun (15-30 kW vaijerisahoihin)
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.



