Uusi
DX 6-IE panosnaulain eristeen kiinnitykseen
Naulain DX 6 IE Tuotenumero: 2472476
Täysin automaattinen panosnaulain eristeen kiinnittämiseksi betoniin, muuraukseen ja teräkseen
- Mitat (PxLxK): 607 x 69 x 190 mm
- Paino: 3.48 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 20 - 200 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 451,85 EUR
1 451,85 EUR
/
1 kpl





