Uusi
DX 6-GR Panoskäyttöinen ritilänaulain

Täysin automaattinen panoskäyttöinen naulain ritilöiden ja timanttilevyjen kiinnittämiseen
- Mitat (PxLxK): 491 x 69 x 190 mm
- Paino: 3.42 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Kierretankotappi
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 419,49 EUR
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
491 x 69 x 190 mm
Paino
3.42 kg
Sisääntulon kiinnitin
Kierretankotappi
Kiinnittimen pituusalue
25 - 40 mm
Automaattinen männän palautus
Kyllä
Bluetooth
Ei
Hilti Connect
Ei
Teho (maks.)
335 J
Tehonsäätö
Kyllä
Männän tyyppi
X-6-5-PGR
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi – jopa 120 ritiläkiinnitystä tunnissa yhden käyttäjän toimesta
- Suurempi tuottavuus – automaattinen männän palautus ja panoksen syöttö mahdollistavat työskentelemisen 5 kertaa nopeammin muihin kiinnitysmenetelmiin verrattuna
- Yksivaiheinen energiatason asetus – laaja tehonsäätö tarkoittaa, että voit käyttää yhtä panosväriä moniin kiinnityksiin
- Helppo käyttää – tarkka hallinta tasaisia ja tarkkoja kiinnityksiä varten
- Integroitu näyttö – ilmoittaa naulauskoneen puhdistus- tai ylläpitotarpeesta
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin
- Timanttilevyjen kiinnittäminen teräsrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



