Nuron
SF 10W-22 akkuporakone
Korkeamman momentin akkuporakone, joka on tarkoitettu vaativaan käyttöön puuhun ja muihin materiaaleihin
- Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 95 Nm (joustava liitos), 120 Nm (kova liitos)
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 330 r/min; vaihde 2: 560 r/min; vaihde 3: 1300 r/min; vaihde 4: 2230 r/min
- Mitat (PxLxK): 240 x 67 x 221 mm
Tekniset tiedot
Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
95 Nm (joustava liitos), 120 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 330 r/min; vaihde 2: 560 r/min; vaihde 3: 1300 r/min; vaihde 4: 2230 r/min
Mitat (PxLxK)
240 x 67 x 221 mm
Työkalun rungon paino
1.85 kg
A-painotettu äänenpainetaso
78 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuren momentin akkuporakone vaativampaan kiinnitykseen ja poraukseen puuhun ja muihin materiaaleihin 95 Nm:n maksimimomentin ja 4-vaihteisen vaihteiston ansiosta
- Tinkimätön akkuteho – poraa ja ruuvaa enemmän yhdellä latauksella tasaisen suurella nopeudella Nuron-akkujen ja harjattoman moottorin ansiosta
- Tarkoitettu kestämään – täysmetalliinen työkaluistukka, harjaton moottori, kumipuskurit ja optimoitu jäähdytys kestävät paremmin intensiivistä käyttöä vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Edistyneet turvaominaisuudet – aktiivinen väännönrajoitin (ATC) auttaa estämään työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja pohjassa oleva LED-työvalo tarjoaa selkeän näkymän työalueelle
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Puun poraus enintään 40 mm halkaisijan lapioterillä
- Puun poraus enintään 50 mm halkaisijan kierreporanterillä
- Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla 152 mm halkaisijaan asti
- Paksujen puuruuvien ruuvaus
- Enintään 12 mm paksujen ja 400 mm pitkien rakenteellisten puuruuvien ruuvaus puuhun
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.