Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

DGH 150 betonihiomakone

Timanttihiomalaite DGH 150 230V #2294768

Betonihiomakone raskaaseen hiomiseen, betonin karhentamiseen sekä maalin ja pinnoitteiden poistamiseen

  • Hiomalaikan halkaisija: 150 mm
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 5.6 kg
  • Pohjamateriaali: Betoni, Pinnoitteet, Liima, Epoksi, Sementti

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Betonijyrsin.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 988,97 EUR
2 988,97 EUR
/
1 kpl