Nuron
SID 6-22 Akkuiskuväännin
Iskevä akkuruuviväännin SID 6-22 laukku #2247391
Teholuokan akkutoiminen iskuväännin, jonka suuri nopeus, harjaton moottori ja tarkka käsittely auttavat säästämään aikaa suurissa kiinnitystöissä (Nuron-akkualusta)
- Ominaisuus: LED-valorengas istukan ympärillä
- Työkaluistukan tyyppi: 1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 1800 r/min; vaihde 2: 2700 r/min; vaihde 3: 3600 r/min
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
377,44 EUR
Tekniset tiedot
Ominaisuus
LED-valorengas istukan ympärillä
Työkaluistukan tyyppi
1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1800 r/min; vaihde 2: 2700 r/min; vaihde 3: 3600 r/min
Maksimimomentti
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
Täyden tehon iskutaajuus
4250 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
3
Mitat (PxLxK)
138 x 68 x 206 mm
Työkalun rungon paino
0.994 kg
A-painotettu äänenpainetaso
94 dB (A) 2
Kolmiakselinen tärinäarvo iskevässä kiristyksessä tai kiinnityksessä, työkalun enimmäiskap. (ah)
13.4 m/s²
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippuluokan nopeus – 3 600 kierr./min harjaton moottori ja nopea liipaisuvaste auttavat säästämään aikaa jokaisessa kiinnityksessä
- Pidempi akun käyttöaika – älykkäät, tehokkaat Nuron 22V -akut toimivat yhdessä harjattoman moottorin kanssa tarjoten pitkän käyttöajan latausta kohti akkutoimisella iskuvääntimellä
- Erittäin kompakti koko – vain 137 mm etuosasta takaosaan, ihanteellinen akkutoiminen iskuväännin, kun tarvitset voimaa ahtaissa tiloissa
- LED-valorengas istukan ympärillä – parempi ja häikäisemätön näkyvyys työalueelle
- Ergonominen kahva – teksturoitu ja muotoiltu, jotta hallinta olisi miellyttävämpää pitkien käyttöjaksojen aikana tai pään yläpuolella käyttäessä
Sovellukset
- Kiinnitystyöt, joissa minimaalinen kiinnitysaika on olennaista – kuten metallikansi, nastarunko, LVI, muottityöt, esivalmisteet ja lasitukset
- Itseporautuva ruuvit – optimoitu metallin poraamiseen ja kierteiden ruuvaamiseen
- Puuruuvit – suurinopeuksinen akkuiskuväännin puun kiinnittämiseen puuhun
- Muurausruuvit – kolme vaihdetta, joten momentti voidaan pienentää muurausruuveille (esim. HRD)
- Poraus puuhun lattapuuterillä, kuten WDB-S-terillä (halkaisija enintään 25 mm)
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.