- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Kalustonhallinta
- Työkaluleasing Hilti Työkalupalvelun avulla
OTA TYÖKALUT TYÖKALUPALVELUUN
Työkalut käyttöösi kiinteällä kuukausimaksulla
Ovatko yrityksesi ajoneuvot leasing-autoja? Tiesitkö, että voit liisata myös työkalut? Kuukausimaksua vastaan saat käyttöösi aina ajantasaiset työkalut ja täyden palvelupaketin, joka sisältää kaiken ilmaisista huolloista varastettujen työkalujen korvaamiseen. Näin voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja hoitaa työmaasi tehokkaammin.
Kuinka Hilti Työkalupalvelu voi tehostaa liiketoimintaasi
Optimoitu kalusto
Asiantuntijamme tunnistavat kalustosi piilokulut, auttavat optimoimaan sen käytön ja virtaviivaistavat kalustonhallintaprosessisi.
Parempi tuottavuus
Tarjoamme tiimillesi aina uusimmat ja tehokkaat työkalut tehokkaaseen työskentelyyn. Huollamme laitteesi erittäin nopeasti, jotta työskentely häiriytyisi mahdollisimman vähän. Tämän lisäksi tarjoamme palveluumme halutessasi lainalaitepalvelun huollon ajaksi.
Parempi kustannusten hallinta
Unohda suuret etukäteiskustannukset. Voit yksinkertaistaa budjetointia ennakoitavilla kuukausimaksuilla ja kohdentaa kustannukset helpommin mukautettujen laskujen avulla.
Kuinka Hilti Työkalupalvelu toimii?
Kokoa optimaalinen kalustosi ja päivitä työkalusi uudempiin sopimuksen päättyessä
Työkalupalveluratkaisumme on työkalujen leasing-palvelu. Maksat kuukausimaksun tarvitsemistasi työkaluista. Kuukausimaksu kattaa työkaluihin normaalisti liittyvät lisäkulut, kuten huoltokustannukset, ja pitää sisällään mm. varkausturvan.
Työkalupalvelusopimukset ovat tavallisesti voimassa 3–5 vuotta työkalutyypistä riippuen. Noudamme työkalusi niiden käyttöiän päätyttyä, jolloin saat mahdollisuuden päivittää työkalusi uusimpiin tuotteisiimme.
Mitä Työkalupalveluun kuuluu?
Parempi tuottavuus
- Paikan päällä tehtävä tuottavuusanalyysi: Neuvoja, joiden avulla voit optimoida kalustosi ja vähentää kustannuksia.
- Ensiluokkaiset huollot ja korjaukset: Nopeat ja laadukkaat huollot ja korjaukset ilman rajoituksia. Tämä koskee myös lainatyökaluja sekä akkujen ja laturien vaihtoa.
- Digitaaliset tunnisteet: Skannaa ja ylläpidä laitteidesi tietoja (sovelluksen tai netin kautta), jolloin voit hallita kalustoasi helposti helposti ja digitaalisesti.
Joustavuutta
- Lainalaitepalvelu: Mahdollisuus pyytää lainalaitetta oman laitteen huollon ajaksi ja näin ollen lyhentää viivettä projektilla tai työvaiheessa.
- Lisälaitepalvelu: Mahdollisuus lisätä laitteita sopimukselle lyhyemmällä sopimusajalla esimerkiksi lyhyisiin projektitarpeisiin.
- Uusiminen ja jatkaminen: Sopimuksen päätyttyä voit joko vaihtaa uusimpaan laitteeseen tai, jos työkalusi on edelleen tuottava, jatkaa sen käyttöä - ilman hallinnollista vaivaa.
Mielenrauhaa
- Varkausturva: Vähennä riskiäsi - katamme jopa 80 % varastettujen laitteiden jäljellä olevista kustannuksista
- Huolto: Valikoitujen työkalujen ennakoiva huolto
Mitkä työkalut kuuluvat Hilti Työkalupalvelun piiriin?
Hanki työkalut työkalupalveluun lähes kaikkiin eri toimialoihin ja sovelluksiin
Palvelumme tarjoaa oikeat työkalut kaikille toimialoille ja voit valita kalustoosi tuotteet Hiltin työkaluvalikoimasta.
Valitessasi yrityksesi käyttöön akkutoimiset Hilti Nuron-työkalut, saat käyttöösi myös datapohjaiset palvelut, joiden avulla voit paikantaa puuttuvat, käyttämättömät tai kadonneet laitteet.
Palveluun kuuluvat myös seuraavat ominaisuudet
Kaikki sisältyy kiinteään kuukausihintaan, ja myös lisäpalveluita on saatavilla
- Viimeisin havaittu sijainti – näet, missä työkalusi on viimeksi sijainnut, kun siinä käytössä ollut akku on ladattu. Tämä helpottaa työkalujen paikantamista.
- Ennakoiva akun vaihtopalvelu – älykäs järjestelmämme seuraa akkujen suorituskykyä ja lähettää ilmoituksen, jos työkalusi akku ei ole optimaalisessa kunnossa. Tämä auttaa vähentämään töiden viivästyksiä ja työkalun heikkoa suorituskykyä
- ON!Track kalustonhallintasovelluksemme freemium-version avulla voit seurata työkaluja, hallita korjauksia ja etsiä lähellä olevia työkaluja puhelimellasi tai tietokoneellasi
MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?
Yksinkertaista kalustonhallintasi kolmessa vaiheessa
- Teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi ja varmistamme, että valitset vain ne laitteet, joita todella tarvitset.
- Sen jälkeen toimitamme työkalut ja järjestämme koulutuksen.
- Ja lopuksi, jotta pystyt työskentelemään huipputeholla, autamme sinua jatkuvasti seuraamaan, korjaamaan ja vaihtamaan työkalusi ilman lisäkustannuksia.
Tue kiertotaloutta
Työkalupalvelu osaksi kestävän kehityksen suunnitelmia
Työkalupalvelu tarjoaa myös seuraavia etuja kiertotalouden kannalta:
Vähentäminen: Työkalupalvelu tarkoittaa, että kalustossasi on vain tarvitsemasi laitteet. Saat laadukkaat, pitkäikäiset työkalut, ja paikallinen huoltomme pyrkii pidentämään niiden käyttöikää entisestään.
Uudelleenkäyttö: Sopimuksen päätyttyä laadukkaat osat kunnostetaan ja käytetään uudelleen. Laitteet, jotka eivät enää sovellu ammattikäyttöön, lahjoitetaan usein humanitaarisiin tai koulutustarkoituksiin.
Kierrätys: Jos laitetta ei voida käyttää uudelleen, teemme yhteistyötä valtuutettujen kumppaneiden kanssa varmistaaksemme asianmukaisen kierrätyksen.
Muut Työkalupalvelun tarjoamat hyödyt
Lisää tehokkuutta työkalujen ja laitteiden helpolla seurannalla
Hilti Työkalupalvelun avulla saat tehokkaat työkalut ja täyden palvelupaketin. Mutta entä jos voisit tehdä kaluston hallinnasta entistä yksinkertaisempaa? Entä jos sinun ei enää tarvitsisi hukata aikaa kadonneiden laitteiden etsimiseen tai voisit minimoida tarpeettomat kulut, jotka aiheutuvat päällekkäisten työkalujen hankkimisesta?
Tutustu kalustonhallintaratkaisuihimme, jotka tekevät yrityksestäsi entistä tehokkaamman ja työstäsi rakennustyömailla tuottavampaa ja aina määräysten mukaista.
TYÖKALUPALVELU - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Voiko työkalut ostaa Hilti Työkalupalvelusopimuksen päätyttyä?
Ei. Sopimuksen päätyttyä, jos työkalun käyttöikä on lopussa, jatkamme mielellämme sopimustasi tarjoamalla uusia innovatiivisia laitteita ja kierrätämme vanhan laitteesi.
Jos kuitenkin vaaditaan joustavuutta ja työkalu on edelleen hyvässä kunnossa, sopimusta voidaan jatkaa kuukausiperusteisesti.
Paljonko Hilti Työkalupalvelu maksaa?
Ota yhteyttä Account Manageriisi tai varaa aika tuottavuusanalyysiin, jotta voimme anaysoida kalustotarpeesi paikan päällä. Analyysin perusteella saat ehdotuksen yrityksellesi sopivasta työkaluyhdistelmästä.
Mikä on Hilti Työkalupalvelusopimuksen kesto?
Työkalutyypistä ja toimialasta riippuen työkalusopimukset ovat voimassa 3-5 vuotta.
Miten voin uusia laitteeni Hilti Työkalupalvelussa?
Saat meiltä muistutuksen sähköpostilla, kun sopimuksesi on uusittavissa.
Voit ajoittaa uusien työkalujesi toimituksen vaihtojaksosi mukaan verkkosivuillamme, ON!Trackin tai Account Managerisi avulla.
Voinko seurata työkalujani osana palvelua?
Kyllä voit. Jos olet Hilti Työkalupalvelu -asiakas, voit käyttää ON!Track-palvelumme freemium-versiota, jonka avulla voit seurata työkaluja ja hallita korjauksia puhelimellasi tai tietokoneellasi.
Voit päivittää Hilti ON!Trackin täysversioon saadaksesi kattavan lähestymistavan kalustosi hallintaan. Sen avulla voit seurata muiden valmistajien työkaluja ja laitteita, nähdä kenen käytössä ne ovat ja kuinka kauan työkalut ovat olleet käyttämättöminä työmaillasi.
Haluatko tietää lisää Työkalupalvelusta?
Oletko kiinnostunut tietämään, kuinka työkalujen liisaus ja kalustonhallinta toimivat? Lähetä viesti asiantuntijallemme ja kerromme lisää palvelujen tarjoamista eduista. Autamme sinua mielellämme kaikissa tarvitsemissasi asioissa.