Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SIW 8-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin

Isk. ak-mutteriväännin SIW 8-22 1/2" pah #2251628

Huippuluokan suuren vääntömomentin iskevä akkumutteriväännin 1/2" kitkarengasalasimella pulttien kiinnittämiseen ja ankkurointiin (Nuron-akkualusta)

  • Alasintyyppi: 1/2" kitkarengas
  • Maksimimomentti: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
  • Täyden tehon iskutaajuus: 2.950 iskua/minuutti

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
576,02 EUR

Tekniset tiedot

Alasintyyppi
1/2" kitkarengas
Maksimimomentti
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Täyden tehon iskutaajuus
2.950 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1250 r/min; vaihde 2: 1500 r/min
Mitat (PxLxK)
205 x 80 x 223 mm
Työkalun rungon paino
2.4 kg
A-painotettu äänenpainetaso
101 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
  1. Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Erinomainen suorituskyky – raskaan käytön ½” iskevä akkumutteriväännin parantaa vääntöä ja tuottavuutta, pulttaus jopa M24 asti
  • Kestävä rakenne – harjaton moottori kitkarengasalasin parantavat iskevän akkumutterivääntimen käyttöikää
  • Nopeampi ankkurin asennus ja parempi hallinta – kaksi nopeusasetusta ja tehokkaampi LED-valo, jotta HUS-betoniankkureiden asennus onnistuisi nopeammin ja pieniä pultteja hallittaisiin paremmin
  • Ensiluokkainen ergonomia – ohuempi, 45 mm lyhyempi ja 0,5 kg kevyempi malliin SIW 9-A22 verrattuna, parantaa käyttömukavuutta koko päivän kestävissä pulttien kiinnitystöissä ja ankkuroinneissa
  • Nuron-akkualusta – huipputason iskevät akkumutterivääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Pulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset teräsrakenteet, käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija M12-M24)
  • HUS-ankkureiden asennus betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 10-14 mm)
  • Lattapulttien kiinnitys puuhun – mukaan lukien ensi- ja toissijaiset puurakenteet, puukatot tai väliaikaiset rakenteet (halkaisija 12-20 mm)
  • Pulttien kiinnitys teräkseen – rakenteelliset teräsliitokset, putkilaipat, laitteet, A325-pultit (halkaisija 1/2" - 15/16")
  • HUS-ankkurien asentaminen betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 1/2–3/4")

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot