Nuron
SIW 6AT-22 Keskisuuren momentin iskevä mutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 6AT-22 1/2" p #2365069





Teholuokan 22 V iskevä mutteriväännin kestävällä 1/2" kitkarenkaan alasimella nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen
- Alasintyyppi: 1/2" kitkarengas
- Maksimimomentti: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Mutterin momentti: 650 Nm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
544,86 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
1/2" kitkarengas
Maksimimomentti
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Mutterin momentti
650 Nm
Täyden tehon iskutaajuus
3500 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1550 r/min; vaihde 2: 1750 r/min
Mitat (PxLxK)
182 x 72 x 220 mm
Työkalun rungon paino
1.8 kg
A-painotettu äänenpainetaso
100 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf SI-AT-22 Adaptive Torque Module - how to find the right bolt setting, englanti [ 302.1 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Hilti SI-AT-A22 Adaptive Torque -moduulin kanssa kontrolloidumpiin kiinnityksiin – auttaa välttämään yli- tai alimomenttia. Yhteensopiva myös Hiltin vaarna-ankkureiden, esiasennettujen ankkureiden, asennusjärjestelmien ja muiden kontrolloitujen pulttisovelluksien kanssa
- Nopeampi betoniruuviankkurin asennus pienemmällä työkalulla harjattoman moottorin ja seuraavan sukupolven Nuron-akkujen ansiosta
- Kestävämpi rakenne – harjaton moottori kitkarengasalasin parantavat iskevän akkumutterivääntimen käyttöikää
- Nopeampi ankkurin asennus ja parempi hallinta – kaksi nopeusasetusta ja tehokkaampi LED-valo, jotta voit kiinnittää suuremmat kiinnikkeet nopeammin ja tarkasti
- Parempi käyttömukavuus – ohuempi, 52 mm lyhyempi ja 0,4 kg kevyempi edelliseen versioon verrattuna, auttaa vähentämään väsymystä pulttauksen ja ankkuroinnin aikana
Sovellukset
- HUS-ruuviankkureiden asennus betoniin tasolevyjä, muottitöitä, käsijohteita ja väliaikaisia kiinnityksiä varten (halkaisija 8–16 mm)
- Hiltin vaarna-ankkurien kiinnitys betoniin Adaptive Torque -moduulilla (M10-M24)
- Pulttien kiinnitys teräkseen primääri- ja toisioteräsrakenteita, käsijohteita, telineitä ja koneita varten (M10-M20)
- Lattapulttien kiinnitys puuhun ensi- ja toissijaisia puurakenteita, puukattoja tai väliaikaisia rakenteita varten (halkaisija 8-16 mm)
- Hilti MT -asennusjärjestelmän kiinnitykset nopeammin ja turvallisemmin Adaptive Torque -moduulin avulla
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä


