SL 2-A12 LED-työvalo






Langaton 12 V LED-työvalo joustavalla päällä rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen
- Kirkkaus: 500 lm
- Luksia: 350 lx @ 1 m
- Käyttöaika: B 12/2.6: 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa
Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä
Tekniset tiedot
Kirkkaus
500 lm
Luksia
350 lx @ 1 m
Käyttöaika
B 12/2.6: 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)
Paino
0.41 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- LED-paneelin valaisuteho on 500 lumenia ja se säilyy aina viileänä
- Luonnollinen valkoinen valo valaisee hämärät työalueet tehokkaasti suurella väritarkkuudella
- Valaisee jopa koko työpäivän yhdellä akkulatauksella
- Kolmiasentoinen kytkin kirkkauden säätämiseksi rajoitetuissa tiloissa
- Sisäänvedettävä koukku helppoa kiinnitystä varten, voidaan tarvittaessa asettaa säilöön lampun runkoon
Sovellukset
- Valaisee pimeät ja hämärät työalueet
- Maali- ja muiden käsiteltyjen pintojen tarkastus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Kompakti, suurikapasiteettinen 12 V 5,0 Ah Li-ion -akku 21700 uusitulla kennolla tarjoaa pitemmän käyttöajan latausta kohti
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.



