Nuron
NUN 10K-22 Akkutoiminen hydraulipumppu
Hydraulic pump NUN 10K-22 pahvi #2313574
10 000 PSI (700 baaria) tuottava akkutoiminen hydraulipumppu raskaan sarjan katkaisu- ja puristustöihin sekä kauko-ohjattuun maanalaisten kaapeleiden ja armeerattujen kaapeleiden leikkaukseen (Nuron-akku) - kauko-ohjain sisältyy
- Puristusvoima: N/A kN
- Akkujärjestelmä: Nuron
- Nimellisjännite: 21.6 V
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
9 047,06 EUR
9 047,06 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Puristusvoima
N/A kN
Akkujärjestelmä
Nuron
Nimellisjännite
21.6 V
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje NUN 10K-22 (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 12.5 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yleisliitännät – yhteensopiva standardien mukaisten liitospäiden ja letkuliitäntöjen kanssa; yleiskäyttöinen hydraulipumppuratkaisu
- Tehokas mutta kevyt – 10 000 PSI:n paineen ja alle 14 lb:n painoisten työkalujen (ilman akkua) ansiosta NUN 10K-22 on lyömätön apuväline kaikkialla (ilman akkua) ja riittävästi hydraulista tehoa kaikkiin tehtäviin
- Paineanturin valvonta – hydrauliikan paineen valvonta ja ohjaus käytön aikana, audiovisuaaliset varoitukset puristuksen epäonnistuessa
- Kestävä rakenne – iskunkestävä kotelo ja akkukotelo suojaavat ja pidentävät työkalun käyttöikää
- Kauko-ohjain – langaton Bluetooth-ohjaus mahdollistaa työkalun etäohjauksen
Sovellukset
- Raskaan sarjan puristus-, katkaisu- ja lävistystyöt
- Maanalaisten kaapelien katkaisu kauko-ohjattuna
- Halkaisijaltaan suurten kaapeleiden, myös armeerattujen kaapelien, katkaisu
- Siirtokaapeleiden ja sähköasemien puristusliitokset
- Sisältää CEJN-muhvin (naaras)






