Nuron
TE 6-22 Akkuporavasara
Akkuporavasara TE 6-22 pahvi #2253082






Monipuolinen SDS Plus -akkuporavasara, jossa on laaja porausalue, talttatoiminto ja pikaistukka (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.84 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 16 mm
- Yksittäisen iskun energia: 2.6 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
824,26 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.84 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
4 - 16 mm
Yksittäisen iskun energia
2.6 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 28 mm
Iskuporauksen kierrosluku
1050 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
5100 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Syvyysrajoitin, Irrotettava istukka, Peruutus, Momenttikytkin, Iskuporaus, LED-työvalo
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
10.7 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
5.5 m/s² 2
A-painotettu äänen tehotaso
102 dB (A) 3
A-painotettu äänenpainetaso
91 dB (A) 4
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suorituskykyinen, monipuolinen ja ergonominen ratkaisu – akkuporavasara TE 6-22 tarjoaa laajan porausalueen, talttatoiminnon ja käyttömukavuutta koko päivän kestävään käyttöön
- Auttaa vähentämään rasitusta – entistä kevyempi rakenne, mikä auttaa selviytymään suuremmista betoniporaustöistä
- Parempi käsittely – parempi työkalujen tasapaino ja muotoillut kahvat, jotta voit porata, piikata tai ruuvata helpommin missä tahansa asennossa
- Monipuoliset turvaominaisuudet – Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) suojaa työkalun rungon kontrolloimattomalta pyörimiseltä, jos poranterä tarttuu kiinni
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
Sovellukset
- Betonin ja muuratun rakenteen poraus ja iskuporaus
- Lähes pölytön poraus (integroitu TE DRS-4/6 -pölynpoistojärjestelmä tai vaatii TE DRS-C -imuriliittimen)
- Kevyt taltta – laattojen kaavinta, kanavien puhdistus tai pinnan korjaukset jne.
- Satunnainen puun ja teräksen poraus (valinnaisella pikaistukalla)
- Ankkurien ja lyönti ankkurien asennus (valinnaisella TE-C -ruuvauskärjenpitimellä)
Liittyvät tuotteet
Integroitu imujärjestelmä kätevään pölynkeräykseen porattaessa ja piikatessa akkuporavasaroilla THE 4-22 ja TE 6-22
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Nuron

Suuritehoinen 22V Li-ion-akku, joka maksimoi raskaiden Nuron-työkalujen käyttöajan
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.

