Nuron
TE 2-22 Akkuporavasara
Akkuporavasara TE 2-22 pahvi #2256706





Kompakti ja kevyt SDS Plus -akkuporavasara pistoolikahvalla takaa parhaan ohjattavuuden porattaessa pään yläpuolella (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.3 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 4 - 14 mm
- Yksittäisen iskun energia: 1.5 J
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Hilti Grease
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
495,05 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.3 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
4 - 14 mm
Yksittäisen iskun energia
1.5 J
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 22 mm
Iskuporauksen kierrosluku
1090 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
4860 iskua/minuutti
Toiminnot
Peruutus, LED-työvalo, Iskuporaus, Syvyysrajoitin
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
13.7 m/s² 1
A-painotettu äänen tehotaso
103 dB (A) 2
A-painotettu äänenpainetaso
92 dB (A) 3
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote Hilti Grease (FI) [ 771.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huipputason kahva ja liikkumisvapaus – TE 2-22 on kevyin ja ohuin akkuporavasaramme uudistetulla pistoolikahvalla, suunniteltu tukemaan ja helpottamaan työskentelyä ahtaissa tiloissa
- Lähes pölytön poraus – käytettäessä Hilti DRS-D- tai DRS-S-pölynpoistolaitteen tai onton poranterän ja yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa
- Parempi turvallisuus korkealla työskennellessä – mukana tuleva vyökoukku ja valinnainen työkalupidike vapauttavat kädet tinkimättä työkalun putoamissuojasta
- Parempi poraustarkkuus – LED-valo tarjoaa paremman näkyvyyden työalueelle, ja uudistettu kahva lisää käyttömukavuutta
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, virtaa säästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Poraus betoniin ja muuraukseen, erityisesti pään yläpuolella tai ahtaissa tiloissa
- Sisustaminen – väliseinän rankojen ja alakattojen asennukset
- Metallin valmistus – metallikiinnitykset betoniin, mukaan lukien käsijohteet, portaat, aurinkoverhot ja turvakaiteet
- Sähkö ja tietoliikenne – kaapelien, kytkinlaitteiden, pistorasioiden ja valaisimien asennus
- Kaikissa pienemmissä poraustöissä johdoton kätevyys ja käyttömukavuus optimoivat tehokkuuden pikemmin kuin kiinnitysajan minimoiminen
Liittyvät tuotteet
Nuron

Suuren kapasiteetin 22V litiumioniakku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Huippuluokan SDS plus (TE-CX) -kovametalliteräsarja neljällä karbidin leikkausreunalla
Lyhyt asennustyökalu putkien, ilmastointiputkien ja alaslaskettujen kattojen asentamiseen ja kiinnittämiseen
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä lähes pölyttömään betonin poraamiseen


