Nuron
NRC 6-22 Akkutoiminen harjateräksen leikkuri
Rebar flush cutter NRC 6-22 laukku Tuotenumero: 2404224
Akkutoiminen harjateräksen leikkuri, vähän kipinöivään kierretankojen ja (25 mm / #8) harjateräksen (Nuron-akkualusta) kylmäleikkaukseen
- Harjateräksen katkaisukapasiteetti (mm): 25 mm
- Terän halkaisija: 110 mm
- Paino: 3.3 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Pölypussi flush cut, 1x Adapteri täyd, 1x Työkalulaukku NRC 6-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 135,23 EUR










