Nuron
SM 60-22 akkutoiminen jiiri- ja katkaisusaha
Cordl. miter saw SM 60-22 pahvi #2390413
Kahdella liukukiskolla varustetun katkaisu- ja jiirisahan katkaisukapasiteetti on jopa 100 x 355 mm │4” x 13-3/4" (Nuron-akkualusta)
- Terän halkaisija: 305 mm
- Pohjamateriaali: Puu, Muovi
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 4300 r/min
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 059,00 EUR
1 059,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Terän halkaisija
305 mm
Pohjamateriaali
Puu, Muovi
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 4300 r/min
Ohjauskiskon yhteensopivuus
Ei
Maks. viistekulma
48 °
Suurin jiirikulma
60 °
A-painotettu äänenpainetaso
101 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo puun sahauksessa (ah, W)
2.5 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkat leikkaukset – jiiri (≤ 60° oikea, ≤ 52° vasen) ja viiste (jopa 48°) voidaan säätää molempiin suuntiin vaivattomasti yhdistetyn jiiri- ja viistesahauksen ja tarkkojen suorien katkaisupintojen aikaansaamiseksi koko sahan käyttöiän ajan
- Portaaton nopeudensäätö – 6 nopeutta (2000–4300 rpm) mahdollistaa terän nopeuden ja materiaalin sovittamisen sahauslaadun, tehon ja akunkeston optimoimiseksi teriemme kanssa
- Ergonominen ja tehokas – eteenpäin liukuva kisko säästää tilaa ja etupuolen viistesäädöt tehostavat työnkulkua
- Integroitu LED-sahauslinja – työkappaleen tarkka kohdistus nopeita ja tarkkoja leikkauksia varten myös heikosti valaistulla työalueella
- Turvallisempi ja puhtaampi – nopea teräjarru ja tehokas pölynpoisto tekevät työympäristöstä turvallisemman ja puhtaamman
Sovellukset
- Liikerakennusten puurungot, palkkien, rakenneosien ja väliaikaisten tukirakenteiden erittäin tarkat sarjaleikkaukset
- Puhtaat leikkaukset betonin muottitöihin, kuten vinoseiniin ja arkkitehtuuriseen betoniin
- Viisteiden ja jiirien leikkaus kotelointi-, jyrsintä- ja sisustustöissä, kuten kaapistojen ja peite- sekä muotolistojen valmistelussa
- Alumiiniprofiilien katkaisu työmaalla
- Suorat leikkaukset PVC:hen, ABS:ään sekä satunnaiset leikkaukset alumiiniin ja suojaputkiin tasoliitännöille putki- ja sähköasennuksissa