WSR 900-PE Puukkosaha
Heiluripuukkosaha WSR 900-PE 230V #376747
Puukkosaha jokapäiväiseen purkutyöhön ja leikkaukseen minimaalisella tärinätasolla
- Pohjamateriaali: Metalli, Puu, Mineraali
- Iskunopeus: 2700 iskua/minuutti
- Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä: WSR DRS
Asiakkaat hakivat myös seuraavia puukkosaha or rosvosaha.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 206,24 EUR
1 206,24 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Metalli, Puu, Mineraali
Iskunopeus
2700 iskua/minuutti
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
WSR DRS
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.5 kg
A-painotettu äänenpainetaso
91 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo laudan leikkauksessa (ah,B)
16 m/s² 2
Nimellinen ottoteho
900 w
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuritehoinen puukkosaha, ohuempien metallien, muovien ja puun purkuun – erityisesti putki- ja sähkötöissä
- Suurempi teho-painosuhde – tämä puukkosaha on suunniteltu antamaan parempi teho mahdollisimman kevyellä painolla
- Edistynyt ergonomia ja aktiivinen tärinänvaimennus – suunniteltu antamaan tukevan otteen kahdella kädellä metallin, puun ja levyjen tasaista leikkausta varten
- Avaimeton teräpidike – minimaalinen terien vaihtoaika
- Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta huomattavasti vähemmän rasitusta käyttäjälle – auttaa lisäämään päivittäistä tuottavuutta
Sovellukset
- Puun leikkauspaksuus jopa 60 mm
- Ohutseinäisten teräsputkien katkaisu 60 mm:n halkaisijaan saakka
- Ohuempien naulaisien puupalkkien sahaus
- Tavallisten vesi- ja lämmitysputkien purku
- Väliseinien ja kerroslevyjen katkaisu
Palvelut

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.




