Nuron
NCV 10-22 Reppukäyttöinen betonitärytin
Concrete vibrator backpack NCV 10-22 pah Tuotenumero: 2352088
Reppukäyttöinen akkutoiminen betonitärytin harjattomalla moottorilla seinien, laattojen ja perustusten tiivistämiseen (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK): 320 x 218 x 666 mm
- Paino: 8.28 kg
- IP-suojausluokka: IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet), IP X4
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 026,83 EUR
2 026,83 EUR
/
1 kpl







