Siirry pääsisältöön
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy
Tilaukset
Yhteys
Ostoskori
Etsi
Hakuehdotuksia
Tuotteet
Palvelut & Ratkaisut
Suunnittelu
Tuki & Toimitustavat
Tietoa Hiltistä
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy
Ostoskori
Varaa työkalulle huolto
Hiltin huoltopalvelu
Tee huoltotilaus
Etusivu
Tuotteet
Sähkötyökalut
Työkalujen lisävarusteet
Sahojen lisävarusteet
Ohjauskisko SC GR-1400 2B kit
#2143928
VALITSIN
Tekniset tiedot
Liittyvät tuotteet
Pituus: 1400 mm
Lisätietoa
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Ohjauskisko SC GR-1400 2B kit
#2143928
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä
kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy
nähdäksesi yrityksenne hinnat.
Nettohinta (ALV 0%)
481,56 EUR
481,56 EUR
/
1 kpl
Lisää ostoskoriin
Lisää suosikkeihin
Tarkista saatavuus
Tekniset tiedot
Pituus
1400 mm
Liittyvät tuotteet
Nuron
SC 30WR-22 Akkupyörösaha
Akkupyörösaha äärimmäisellä leikkaussyvyysalueella, tarkat leikkaukset 70 mm│2-5/8" syvyyteen asti (Nuron-akkualusta)
Nuron
SC 6WL-22 akkupyörösaha puun sahaamiseen
Akkupyörösaha puun sahaamiseen jopa 60 mm:n | 2-3/8" syvyyteen nopeammalla ja halkaisijaltaan 165 mm:n | 6-1/2" yleiskäyttöisellä puusahanterällä
Nuron
SC 6ML-22 Akkupyörösaha metallin leikkaamiseen
Kylmäleikkauksen akkumetallisaha erittäin nopeaan ja tarkkaan leikkaukseen jopa 60 mm│2-3/8” tuuman syvyyteen (Nuron-akkualusta)
Nuron
SC 6WP-22 Akkutoiminen upotussaha
Tarkka upotussaha tehokkaalla pölyn talteenotolla, siistiin, hallittuun ja suoraan puun leikkaukseen 53 mm syvyyteen saakka ohjauskiskon kanssa
Tilaa tuote-esittely
Tilaa tuote-esittely
Aloita chat
Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto
Pyydä takaisinsoitto
Takaisin
Pyydä demoa
Live chat
Jätä soittopyyntö
Näytä kaikki
Lisää suosikkeihin
Tarkista saatavuus
Jätä soittopyyntö