A-GTB hiomanauha
Huippuluokan hiomanauhat ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiomiseen
- Pohjamateriaali: Teräs, Ruostumaton teräs, Hiiliteräs
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- P60
- P80
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 217,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Teräs, Ruostumaton teräs, Hiiliteräs
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laaja karkeusasteiden valikoima aina karkeasta hienoon, jotta saavuttaisit satiinipintoja, peilin kirkkaita pintoja ja määritetyn pintakarkeuden
- Saatavilla myös suuria karkeusasteita karkeampaan hiontaan
- Tasapintaiset hiomanauhat vähentävät jälkiä sekä tahroja ja kestävät pitempään
- Kehitetty saavuttaamaan parhaat tulokset ammattimaisissa metallitöissä Hiltin nopeussäätöisillä hiomakoneilla
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen, alumiinin ja muiden metallien karkea ja hieno hionta sekä kiillotus
- Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien hionta lineaariseksi keskikarkeaksi ja hienoksi satiinipinnaksi
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien kiillotus peilin kirkkaiksi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





