A-GTB karkea nauha

- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 40 mm
Karkeus
- Erittäin hieno
- Hieno
- Keskivoimakas
- Puola
Pituus
- 760 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 308,50 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs, Teräs
Tuoteluokka
Ultimate