Uusi
DWS-HB Hiomapaperit
Vaihtohiomapaperit erilaisilla karkeusasteilla käytettäväksi DWS-HB-hiomapalojen kanssa
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 70 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 26,02 EUR
Tekniset tiedot
Pituus
125 mm
Leveys
70 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippuluokan hiontateho pitempää käyttöä varten – parempi tuottavuus samoilla hiomapapereilla tehokkaiden hioma-aineiden ja pölynpoiston ansiosta
- Lähes pölytön hionta – verkkorakenne mahdollistaa pölyn läpäisemisen hiomalevyjen läpi ja suoraan liitettyyn pölynimuriin
Sovellukset
- Väliseinien kattojen ja seinien viimeistely
- Väliseinän, kipsin ja kipsilevyn täyteaineen hionta
- Tarkoitettu käytettäväksi DWS-HB-hiomapalojen kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

