TE-talttapussi
Kantolaukku TE-S taltta #2170568

Talttapussi pituudeltaan korkeintaan 50 cm:n talttojen säilyttämiseen ja kuljettamiseen
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: n/a
- Käyttöyhteys: All Hilti chisels up to length 50cm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
97,34 EUR
97,34 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Sovellus
n/a
Käyttöyhteys
All Hilti chisels up to length 50cm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valmistettu kestävästä ja vedenkestävästä poly-nailon-materiaalista
- Vaativaan käyttöön, helposti vedettävä vetoketju
- Mahdollistaa Hilti-talttojen kätevän kuljettamisen erilaisilla kiinnityspäillä
- Sopii kaikkiin pituudeltaan jopa 50 mm:n talttoihin
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.