HEX vahan täyttöpakkaus laattojen poraamiseen

HEX-laattaporanterien vahatäytteet
- Pohjamateriaalit: Kaakelit, Luonnonkivi
- Työkalun tyyppi: Akkuporakone
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 8,52 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Kaakelit, Luonnonkivi
Työkalun tyyppi
Akkuporakone
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Jäähdyttää HEX-laattaporanterät poraamisen aikana ylikuumenemisen välttämiseksi
- Auttaa pidentämään HEX-laattaporanterien käyttöikää
Sovellukset
- Halkaisijaltaan pienien reikien poraus kevyttulppien asentamiseksi keraamisiin laattoihin, koviin laattoihin ja luonnonkiveen
- Saniteettilaitteiden kiinnitykset
- Keittiökalusteiden kiinnitykset
- Asennustyöt julkisivuilla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

