Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

S-BS ruuvainsarja

Ruuvauskärkisarja S-BSP UNI 89/3 1/2" T #2039205

Käsikäyttöinen ruuvain pussissa vaihdettavilla kärjillä ruuvien manuaaliseen kiinnittämiseen

  • Ominaisuus: Vääntökärjet
  • Ruuvikanta: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
  • Pituus: 89 mm

Tuotevaihtoehdot

Ruuvikanta
  • HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Pituus
  • 89 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
60,60 EUR
60,60 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Ominaisuus
Vääntökärjet
Ruuvikanta
HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Pituus
89 mm
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Pikaistukka kärkien vaihtamiseksi yhdellä kädellä sekä vapaasti pyörivä holkki ruuvaimen nopeaa ja kätevää kiertoa varten
  • Ergonomisesti suunniteltu kahva takaa käyttömukavuuden pitkillä käyttöjaksoilla
  • Kestävä kuljetuspussi mahdollistaa kätevän säilytyksen työkalulaukussa tai kuljetuksen vyölenkin avulla
  • Sopii manuaaliseen käyttöön kahvan avulla tai sähkötyökaluilla käytettäväksi
  • Liukumisen estävä muotoilu estää ruuvaimen vierimisen pois työkappaleesta

Sovellukset

  • Pussi 16 x 89 mm:n terällä, tarkoitettu yleiskäyttöön sähkötyökalujen kanssa tai käsikäyttöisenä ruuvaimena
  • 16 vaihdettavaa kärkeä kaikkiin yleisemmin käytettäviin ruuvityyppeihin
  • Kärjet on hyväksytty sähkötyökaluihin
  • 89 mm:n (3-1/2") terät mahdollistavat kätevän käytön ahtaissa tiloissa
  • Kahva sopii kaikkiin 1/4" -kuusiopäällä varustettuihin kiinnityspäihin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto