Uusi
TE-YX-talttasarjat

Erilaiset SDS Max (TE-Y) -talttateräsarjat piikkausvasaroihin
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 49,82 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje resharpening Chisels, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 2 MB ]
pdf Käyttöohje Resharpening Guideline, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 2.3 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itsestään teroittuva kärki – sama kärki tehokkaampaan ja pitempään työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta (vähintään 5 cm / 2" läpäisysyvyys suositeltava)
- Vähemmän kiinnijuuttumisia – innovatiivinen aaltomuotoilu minimoi sivukontaktin ja maksimoi pölynpoiston
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä taltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Parempi luotettavuus – pölysuoja auttaa välttämään seisokit ja pidentämään työkalun käyttöikää
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
- Piikkaus ja pintakäsittely
- Sopii mineraalimateriaalien työstämiseen (esim. betoni, raudoitettu betoni, tiili ja pehmeä kivimateriaali)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Erittäin tehokas SDS Max (TE-Y) -poravasara vaativaan betonin poraukseen ja piikkaukseen
