TE-Y JO Kampataltat

Karbidikärkiset SDS Max (TE-Y) -kampataltat laastin poistamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Sovellus: Laastinpoisto
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 280 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
176,47 EUR
176,47 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Sovellus
Laastinpoisto
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Karbidikärki – talttojen pitkää käyttöikää ja nopeampaa käyttöä varten
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
- Parempi luotettavuus – nämä kampataltat ovat valmistettu korkeaseosteisesta teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, laastitaltat on tarkoitettu vaativimpiinkiin saumojen valmisteluihin ja laskosten osoittamistehtäviin
Sovellukset
- Laastin poisto muuraussaumojen välistä
- Laskokseen osoittava
- Laastisaumojen valmistelu tiivistystä ja saumausta varten
- Tarkoitettu sähkötoimisiin SDS Max (TE-Y) -käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.