TE-S SP Savilapiotaltat
Spitzspatmeissel TE-S SP 50 #2429803
Erittäin terävät TE-S-savilapiotaltat tiukkaan pakkautuneen soran murtamiseen
- Kiinnityspää: TE-S
- Sovellus: Kaivaminen, Kaivuutyö
- Pituus: 500 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 500 mm
Leveys
- 115 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
309,12 EUR
309,12 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-S
Sovellus
Kaivaminen, Kaivuutyö
Pituus
500 mm
Leveys
115 mm
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti muotoiltu suuritehoinen pyöristetty savilapio – teroitettu reuna saven tai tiukaksi pakkautuneen soran nopeampaan kaivamiseen
- Parempi kaivausvoima – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta lapioon
- Parempi luotettavuus – nämä savilapioterät on valmistettu korkeaseosteinen teräs, joka tarjoaa erinomaisen tasaisuuden ja luotettavuuden
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, savilapiot on tarkoitettu vaativimpiinkin maan maanrakennus- ja valmistelutehtäviin
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
Sovellukset
- Saven, tiukaksi pakkautuneen soran kaivaminen
- Tarkoitettu sähkötoimisiin TE-S-käsiporakoneisiin, piikkausvasaroihin tai poravasaroihin

