TE-CP-SM
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -piikkitaltta (polygon) betonin ja muurauksen piikkaukseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Tuoteluokka: Ultimate
- Sovellus: Purku
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
- 250 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 51,73 EUR



