TE-CP-FM
Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -tasataltta (polygon) betonin ja muurauksen kontrolloituun piikkaukseen
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
- 250 mm
Leveys
- 15 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 51,73 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Innovatiivinen polygon-muotoilu ja itsestään teroittuva kärki – jatkuvasti korkea murto- ja piikkausteho koko käyttöiän ajan
- Uudelleen teroitus, taonta tai karkaisu tarpeetonta
- Vähemmän jumiutumia betoniin ja muuraukseen – lisää tuottavuutta
- Optimaalinen työskentelypituus
- Vähemmän terän jumiutumista betoniin tai muurattuun rakenteeseen
Sovellukset
- Piikkaus
- Viimeistely
- Murtaminen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



