TP-TKS Maadoitussauvojen lyöntityökalu
Yleiskäyttöinen maadoitussauvan asetuspää käytettäväksi SDS Max (TE-Y) ja TE-S -varren kanssa
- Kiinnityspää: TE-S, TE-Y (SDS Max)
- Sovellus: Tankojen ja tolppien kiinnitys
- Pohjamateriaali: Maaperä
Tuotevaihtoehdot
Sisähalkaisija
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
Ulkohalkaisija
- 46 mm
Sisäsylinterin pituus
- 40 mm
- 48 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 98,83 EUR



