r17046288
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus
- Tuoteluokka: Ultimate
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 66 mm
- 80 mm
Työskentelypituus
- 450 mm
Pituus
- 590 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 141,47 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
Käyttötila
Iskuporaus
Tuoteluokka
Ultimate





