TE-Y-BK varaosat

- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Pohjamateriaali: Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus, Poraus
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
Pituus
- 130 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 94,97 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-Y (SDS Max)
Pohjamateriaali
Betoni, Tiili, Muuraus, Kalkkikivi
Käyttötila
Iskuporaus, Poraus
Järjestelmän osat
Kyllä