Uusi
SPX karkea timanttikuppilaikka
Diamond Cup DG-CW 125/5" SPX abras. #2238558
Huipputehokas timanttikuppilaikka kulmahiomakoneisiin – tuoreen ja karhean betonin karhennukseen
- Pohjamateriaali: Vastavalettu betoni
- Tuoteluokka: Ultimate
- Halkaisija: 125 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
241,14 EUR
241,14 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Vastavalettu betoni
Tuoteluokka
Ultimate
Halkaisija
125 mm
Karan koko
22.225 mm
Segmentin korkeus
5 mm





