SPX timanttilaikka laastin poistamiseen
Diamantfrässcheibe 125/22 SPX (2) yleine #2194655

Huippuluokan timanttilaikka laastin tehokkaaseen poistamiseen kaikenlaisista laastisaumoista
- Pohjamateriaali: Laasti
- Tuoteluokka: Ultimate
- Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Laikan halkaisija
- 125 mm
Karan koko
- 22.23 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
300,78 EUR
150,39 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Laasti
Tuoteluokka
Ultimate
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Segmentin korkeus
12 mm
Segmentin leveys
6.3 mm
Karan koko
22.23 mm
Laikan halkaisija
125 mm
Terän/laikan paksuus
3 mm
Segmenttien määrä
10
Dokumentit ja videot
pdf Timanttiterävalikoima [ 1.2 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen käyttöikä ja nopea laastin poisto erityisen liitoksen ja timanttien ansiosta
- Yleiskäyttöinen – kaikenlaisiin laasteihin
- Sintratut segmentit saatavilla yksittäisinä ja kerrosversioina
Sovellukset
- Laastisaumojen poisto ja saneeraus
- Kaikenlaisen laastin poisto saumoista