A1/LP timanttisahanterä (asfaltti)
Ensiluokkainen timanttisahanterä (5-18 HP) lattiasahoihin – tarkoitettu asfaltin leikkaamiseen
- Työkalun tyyppi: Timanttisaha
- Pohjamateriaali: Asfaltti
- Karan koko: 25.4 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 450 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 936,17 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun tyyppi
Timanttisaha
Pohjamateriaali
Asfaltti
Karan koko
25.4 mm
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu tarjoamaan optimaalinen teho asfalttia leikatessa
- Kulumisraudat estävät teräslaikan kulumista segmentin liitosvyöhykkeellä
- Suunniteltu tarjomaan suurempi leikkausteho ja terän pitempi käyttöikä
- Etenemissuunnan nuolet painettu laikkaan helppoa luettavuutta ja maksimaalista käyttömukavuutta varten
Sovellukset
- Asfaltin leikkaaminen
- Suunniteltu pienitehoisille sahoille (5-18 hv / 4-13 kW)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

