NPR PM U putkipuristimen leuka
Puristusleuat U-profiilin puristusliittimiin, enintään 40 mm. Sopii Hilti NPR 19-22/A -putkenpuristimeen.
- Puristusprofiili: U
- Huoltoväli: 1 vuosi
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Leuka, Puristusleuka or Putken puristusleuka.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 250,44 EUR
Tekniset tiedot
Puristusprofiili
U
Huoltoväli
1 vuosi
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puristusleuat U-profiilin puristusliittimiin, enintään 40 mm
- Sisältää NFC-tunnisteen helpompaa tunnistusta ja hallintaa varten Hilti Connect -sovelluksella ja ON!Track-kalustonhallintaohjelmistolla
Sovellukset
- Muoviputkijärjestelmien puristus 40 mm:n* halkaisijaan saakka
- *Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Kahden vuoden jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.

