Pistosahanterät kovan puun leikkaamiseen (ilman halkeamia)
Bimetalliset pistosahanterät kovan puun, tiheämpien levyjen ja komposiittien katkaisuun erittäin siistillä lopputuloksella molemmin puolin
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2 mm
Hammassegmentin pituus
- 93 mm
Terän pituus
- 117 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
9,17 EUR/ 1 kpl - 25 kpl
6,40 EUR/ 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 45,85 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Puukomposiitti, Laminoitu levy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei lähes lainkaan halkeamia – ainutkertainen sarja vastapäisiä teräviä ja viistoitettuja hampaita, joiden ansiosta nämä pistosahanterät leikkaavat aiheuttamatta pintavaurioita
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
Sovellukset
- Kovan puun, laminaattilattioiden, työtasojen ja muiden koristepinnoitteen omaavien puun sivutuotteiden erittäin puhdas ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.