Karbidipistosahanterät keramiikkaan
Pistosahanterä SPX 57 (5) tile #2332338

Kestävät karbidikärkiset pistosahanterät keraamisten laattojen katkaisemiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kaakelit, Keraamiset
- Terän ominaisuudet: Karbidikärkinen, Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- Grit 30
Hammassegmentin pituus
- 57 mm
Terän pituus
- 83 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
56,50 EUR
11,30 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kaakelit, Keraamiset
Terän ominaisuudet
Karbidikärkinen, Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammastyyppi
Karbidi, Riff
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
Grit 30
Hammassegmentin pituus
57 mm
Terän pituus
83 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa laattoja leikatessa
- Entistä luotettavampi – auttaa vähentämään rikkoutumista laattoja leikatessa karbidikärjen ja taipuisan terän ansiosta
Sovellukset
- Laattojen ja muiden karkeiden keramiikan laattojen suora ja karkea leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike