Pistosahan terät kovan puun katkaisuun (tarkkuus)

Bimetalliset pistosahan terät puutavaran, kuitulevyn ja muiden puumateriaalien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.7 mm
Hammassegmentin pituus
- 77 mm
Terän pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
6,81 EUR / 1 kpl - 25 kpl
3,85 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 34,05 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Kuitulevy, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Puukomposiitti, Lastulevy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Puhtaammat leikkaukset ilman hiontaa – erityisen puhdas ja suora leikkaustulos jopa kovassa puussa terän hienojen ja muodoltaan ainutkertaisten hampaiden ansiosta
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
Sovellukset
- Kovan puun, kuitulevyn ja karkeiden puulevyjen puhdas ja suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.