Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Pistosahanterät kovan puun katkaisuun (nopeat)

Bimetalliset pistosahanterät kovan puun, tiheämpien levyjen ja komposiittien katkaisuun

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Pohjamateriaali: Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puukomposiitti, Puutavara
  • Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Nopea katkaisu
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 4 - 5.2 mm
Hammassegmentin pituus
  • 72 mm
Terän pituus
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl

    5,16 EUR / 1 kpl
  • 25 kpl

    4,09 EUR / 1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 25,80 EUR

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Vaneri, Kuitulevy, Lastulevy, Puukomposiitti, Puutavara
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Nopea katkaisu

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
  • Nopeimmat kovan puun leikkaukset – progressiiviset ja hiotut karbidihampaat leikkaavat kovan puun läpi nopeampi kuin muut Hilti-terät

Sovellukset

  • Kovan ja pehmeän puun sekä hiovien puumateriaalien leikkaus
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.