Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Karbidikärkiset monimateriaaliset pistosahanterät

Pistosahanterä SPX 105 (5) yleinen Tuotenumero: 2332310

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät metallin, puun ja muovin leikkaamiseen

  • Tuoteluokka: Ultimate
  • Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
  • Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Hammasjako
  • 3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
  • 105 mm
Terän pituus
  • 132 mm
Pakkauskoko
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
151,30 EUR
30,26 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
5-7
Hammastyyppi
Karbidi, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
3.5 -5 mm
Hammassegmentin pituus
105 mm
Terän pituus
132 mm

Dokumentit ja videot

pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa leikatessa metalleja ja metallia sisältävää puuta
  • Ensiluokkainen käyttöikä – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
  • Maksimaalinen leikkausnopeus – suuret karbidihampaat leikkaavat kovia metalleja, joita muut terät eivät pysty leikkaamaan

Sovellukset

  • Nopea teräksen, alumiinin, naulaisen puun ja muovin katkaisu
  • Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto